Røradapter, S2MTA
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Røradapter, S2MTA
Syspend 281-Max Tube Adapter attaches to the tube with internal sets crews and provides mounting holes at the end where the tube was cut. Use the Tube Adapter when the tube is cut to length and it is not desirable to drill and tap new holes in the tube. Install the Tube Adapter only onto the housing side.
Detaljer
Ressourcer
Video
Funktioner
- Gasket and mounting hardware are included
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Specifikationer
Godkendelsesmyndigheds certifikat

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.