Modulære industriskabe i rustfrit stål Modulære industriskabe i rustfrit stål Vælg filtreLukAnvendFiltrér efterFilter anvendt: 1Ryd filtre Metrisk | Imperial Skjul alleUdvid alle Anvendelser Controls and Drives (20) Corrosive Environments (20) Factory Automation and Process Control (20) Hazardous Environments (14) Højde 70.87in (10) 78.74in (34) 86.61in (1) Vis alle Se mindre Anvend Højde 1800mm (10) 2000mm (34) 2200mm (1) Vis alle Se mindre Anvend Bredde 23.62in (4) 31.5in (26) 39.37in (11) 47.24in (4) Vis alle Se mindre Anvend Bredde 600mm (4) 800mm (26) 1000mm (11) 1200mm (4) Vis alle Se mindre Anvend Dybde 15.75in (4) 19.69in (10) 23.62in (18) 31.5in (9) 39.37in (4) Vis alle Se mindre Anvend Dybde 400mm (4) 500mm (10) 600mm (18) 800mm (9) 1000mm (4) Vis alle Se mindre Anvend Beskyttelsesgrad NEMA Type 4X (2) NEMA Type 12 NEMA Type 13 (14) IP55 (18) IP66 (27) IK10 Vis alle Se mindre Filter1Filter anvendt: 1Kategori: Modulære industriskabe i rustfrit stålView All Filters (1) UnderkategorierRustfrit stål kombinerbar version enkeltdør, MCSSDetaljerKombinerbart skab i rustfrit stå med enkelt dør, MCSS-HPDetaljerRustfrit stål Kombi version med dobbeltdør, MCDSDetaljerOlie og gas kombinerbar version i rustfrit stål skab med enkeltdør, MCSS-OGDetaljer