Dørkontakt til farlige lokationer, LEDHLSW
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Dørkontakt til farlige lokationer, LEDHLSW
The Hazardous Location Door Switch is designed to be used with nVent HOFFMAN Hazardous Location LED Lights in Class 1, Division 2 hazardous areas. The included hardware kit allows the door switch to easily be mounted and maintain the enclosure rating up to UL Type 4X. This versatile switch activates the LED light when the enclosure door is opened and can be mounted on any flange of the enclosure. The included five-foot connect cable allows ease of wiring to the enclosure back panel.
Industristandarder
Switch Rating
Explosion-proof for Class 1, Division 2, Groups A, B, C, and D
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Class 1, Division 2 hazardous areas
- Maintains the enclosure rating up to UL Type 4X
- Five foot connection cable
- Ease of wiring to the enclosure back panel
Specifikationer
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.