Skip to main content

Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

GlandPlates Product Photo Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

ProLine Gland Plates, fits 600x600mm, EMC

Katalog#: PGP66AHF

Adjustable Gland Plates are used to seal the bottom of the ProLine frame. Solid, vented and shielded Gland Plates are available. Solid and filtered gland plates include covers that are gasketed to maintain Type 12 enclosure requirements. All installation hardware is included. Solid Gland Plate and EMC Gland Plate are accessories to 100-mm Solid Base, 100-mm/200-mm Plinth Base, Mobile Base and Transportation Base. These gland plates can be used without a base if casters, levelers or frame feet are installed. EMC Gland Plate maintains a Type 1 rating.

Læs mere Læs mindre
Lifecycle Status: Phase-out
Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer


Produktegenskaber

Data Copied
Metrisk   |   Imperial

Bulletin Number

Ressourcer CAD

CAD GENERATION

Distributører i dit område

Nedenfor er en liste over autoriserede distributører, som i øjeblikket har denne vare på lager:

Distributør Antal Dato på lager
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.