Kompakt varmeenhed med eller uden termostat, ECH(T)
Kompakt varmeenhed med eller uden termostat, ECH(T)
Dette dobbeltisolerede kompakte varmeapparat, ECH(T), fås med eller uden termostat. Kondensvand elimineres, også når omgivelsestemperaturen falder drastisk. Vælges en version med en allerede integreret termostat, vil det spare plads i skabet og reducerer monteringstiden sammenlignet med en termostat monteret separat.
Industristandarder
cRUus_UL Recognized
CE
EAC
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Varmeelement for lodret montering, Dobbeltisoleret for at undgå kondens, temperaturbegrænsning med sikkerhedsafbrydelse. Varmelegeme: ekstruderet aluminiumsprofil. Varmeenhed fuldstændig dækket af plastickabinet for sikkerhed ved berøring. den indvendige temperatur overstiger ikke 80 °C undtaget er dog det øvre beskyttelsesgitter . Med klipsmontering på 35 mm DIN-skinne iht. EN60715. Varmeelement med plug-in termostat, kræver ikke yderligere kabling. Opstartstemperatur 5 °C, slår fra ved 15 °C.
- Varme element: PTC Temperaturbegrændser.
- Materiale: Plast iht UL94 V-0.
- Driftstemperatur: -45 °C til +70 °C. Varmekapasitet er ved omgivelsestemperatur på 20 °C.
- Tilslutning: Polterminal 2.5 mm², drejningsmoment 0.8 Nm maks.
- Tæthedsgrad: IP 20, Klasse 2 (dobbelt isoleret).
- Godkendelser: CE, EAC.
- Overfladebehandling: Sort.
- Pakke størrelse: 1 stk.
Specifikationer
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.