Universal Busbar Support with Neutral Circuit
        
        Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
      
        Universal Busbar Support with Neutral Circuit
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Billeder af anvendelse
          
          
        
        
                                            Ressourcer
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Funktioner
- Universal fixing system
 - Installs quickly and easily
 - Extremely robust construction
 - Adjustable arms for easy mounting
 - Halogen free insulators
 
Specifikationer
| Max Working Voltage, IEC (Ui) | 1000;1500 | 
| Complies With | IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) | 
| Flammability Rating | UL® 94V-0 | 
| Working Temperature | -40 to 130 °C | 
| Working Temperature | -40 to 266 °F | 
Folder
Installationsvejledning / instruktionsark
Certificeringer
        IEC 61439-1 EN Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      
        IEC 61439-1 FR Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      
        Bureau Veritas 41941 BV
      
      
              
          English,French
        
      
          
      ACE 14/163/4
    
      
- Advarsel
 - nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.