FBC nVent ERIFLEX Flexibar/Cable to Busbar Clamp
 Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
        
        Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
       
        FBC nVent ERIFLEX Flexibar/Cable to Busbar Clamp
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Billeder af anvendelse
          
          
        
        
                                            Ressourcer
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Funktioner
- Very compact clamp for connecting cable conductors or nVent ERIFLEX Flexibar to busbar without drilling
- Conductor is clamped with a pressure plate
- Clamps can be mounted and slid into position on busbar prior to connecting conductors
- Connections can be added after busbar has been mounted
- Single screw locks clamp and makes connection
- EAC compliant
- RoHS compliant
Specifikationer
| Finish | Electrogalvanized | 
| Complies With | IEC® 60999 | 
| Materiale | Stål | 
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
Teknisk håndbog
Certificeringer
        CE, ERIFLEX 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 60999
    
      - Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.