BC Ribbed Steel Busbar Clamp
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
BC Ribbed Steel Busbar Clamp
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Funktioner
- Connects two copper busbars together or nVent ERIFLEX Flexibar to copper busbar
- Two ribbed plates complete with screws
- Allows for excellent electrical contact
- Installs quickly and easily
- Ideal for on site modifications
- RoHS compliant
Specifikationer
| Clamping Capacity | 0.79" |
| Clamping Capacity | 20mm |
| Finish | Electrogalvanized |
| Materiale | Stål |
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
Certificeringer
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.