Reinforced Compact Busbar Support with Neutral Circuit


Reinforced Compact Busbar Support with Neutral Circuit
Detaljer
Ressourcer
CAD
Funktioner
- Compact design fits in 400 mm (15 3/4") deep panels
- Mechanically reinforced
- Includes mounting holes for direct fixing of protection screen
- Installs quickly and easily
- Halogen free
- RoHS compliant
Specifikationer
Busbar Width | 1.970" - 3.15" |
Busbar Width | 50 - 80 mm |
Max Working Voltage, IEC (Ui) | 1000;1500 |
Complies With | IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) |
Flammability Rating | UL® 94V-0 |
Working Temperature | -40 to 130 °C |
Working Temperature | -40 to 266 °F |
Installationsvejledning / instruktionsark
Certificeringer
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.