Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

PH5224.jpg image Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Reinforced Compact Busbar Support with Neutral Circuit

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Busbar Width 1.970" - 3.15"
Busbar Width 50 - 80 mm
Max Working Voltage, IEC (Ui) 1000;1500
Complies With IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)
Flammability Rating UL® 94V-0
Working Temperature -40 to 130 °C
Working Temperature -40 to 266 °F
Data Copied
Metrisk   |   Imperial

Diagrams

Ressourcer CAD
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy