nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit on Edge 3 Poles
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit on Edge 3 Poles
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Video
Funktioner
- Adjustable clip adapts to support different conductor thicknesses (open/closed position)
- Strong, mechanical resistance and short-circuit tested as per IEC 61914 up to 67kA rms – 147kA Peak
- Adjustable distance between each conductor (12,5 mm pitch)
- Installation side-by-side or on top
- For use with 3P configuration
- Mounting options for ceiling or wall
- Mounting options for different cable trays types
- Mounting options for horizontal or vertical orientations
Specifikationer
| Insulation Voltage | 1000;1500 |
| Dielectric Strength, UL | 1500;1500 |
| Dielectric Strength, IEC 61439.1 | 3500 VAC @ 1 min |
| Finish | Electrogalvanized |
| Complies With | IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C);IEC® 61439.1;IEC® 61914 |
| Halogen Free Rating | IEC® 60754-1 |
| Low Smoke Rating | ISO 5659-2 |
| Flammability Rating | UL® 94V-0 |
| Working Temperature | -40 to 130 °C |
| Working Temperature | -40 to 266 °F |
| Installation Standard | AS 3008;BS 7671;CEI 64-8;CSN;DIN VDE 0100;HD 384;IEC® 60364 |
Installationsvejledning / instruktionsark
Teknisk håndbog
Teknisk specifikation
Certificeringer
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UR, QEUY2.E125470, FleXbus Supports
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914






- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.