nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Clamp
        
        Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
      
        nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Clamp
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Billeder af anvendelse
          
          
        
        
                                            Ressourcer
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                          Relaterede produkter
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Funktioner
- Rigid design assures even contact pressure
 - Installs quickly and easily
 - Ideal for on-site modifications
 - Made with non-magnetic material stainless steel for high-current connections to prevent the formation of magnetic fields
 - Contains crimped self-locking nut for vibration resistance and easy installation
 - No drilling needed to fix the FleXbus Conductor on the transformer/power supply palm
 - Includes voltage detection connecting point
 - RoHS compliant
 
Specifikationer
| Materiale | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) | 
Installationsvejledning / instruktionsark
Teknisk håndbog
Teknisk specifikation
Certificeringer
        ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
    
      
        IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
      
      
              
          English,French
        
      
          
      IEC 61439-1
    
      
        UR, QEUY2.E125470, FleXbus HCBC Clamps/Plates 
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
    
      
        UKCA, ERIFLEX FleXbus 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
    
      
        FleXbus Temp. Rise 
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1, IEC 60364
    
      
        CE, ERIFLEX FleXbus 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
    
      





- Advarsel
 - nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.