FS Spacer Clamp
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
FS Spacer Clamp
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Funktioner
- Provides support for nVent ERIFLEX Flexibar and insulated braided conductors without damaging the insulation
- Ensures correct spacing for optimum cooling
- Supports up to four conductors in parallel
- Easy to install
- Spacers are halogen free
- RoHS compliant
Specifikationer
| Finish | Electrogalvanized |
| Flammability Rating | UL® 94HB |
| Working Temperature | -40 to 130 °C |
| Working Temperature | -40 to 266 °F |
Teknisk håndbog
Certificeringer
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.