CABS Module Kit with Neutral
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
CABS Module Kit with Neutral
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Video
Funktioner
- Modules provide flexibility to select distance between phases and supports
- Installs quickly and easily
- Halogen free insulators
- RoHS compliant
Specifikationer
| Typical Application Current Rating | 400 - 4500 A |
| Max Working Voltage, IEC (Ui) | 1000;1500 |
| Finish | Electrogalvanized |
| Complies With | IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) |
| Flammability Rating | UL® 94V-0 |
| Working Temperature | -40 to 130 °C |
| Working Temperature | -40 to 266 °F |
Folder
Installationsvejledning / instruktionsark
Certificeringer
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX CABS
English
EN 61439-1
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.