CABS Fixing Kit
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
CABS Fixing Kit
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Video
Funktioner
- Reinforces CABS supports when the distance between phases is greater than 175 mm (6.89") and when the aluminium profile is longer than 600 mm (23.62")
- Kit includes 12 threaded rods, 6 nuts and 6 washers
Specifikationer
Folder
Installationsvejledning / instruktionsark
Certificeringer
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX CABS
English
EN 61439-1
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.