ABS Adjustable Busbar Support Insulator Module
        
        Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
      
        ABS Adjustable Busbar Support Insulator Module
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Billeder af anvendelse
          
          
        
        
                                            Ressourcer
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Funktioner
- Modules provide flexibility to select distance between phases and supports
 - Extremely robust construction
 - Halogen free insulators
 - RoHS compliant
 
Specifikationer
| Max Working Voltage, IEC (Ui) | 1000;1500 | 
| Finish | Electrogalvanized | 
| Complies With | IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) | 
| Flammability Rating | UL® 94V-0 | 
| Working Temperature | -40 to 130 °C | 
| Working Temperature | -40 to 266 °F | 
Installationsvejledning / instruktionsark
Certificeringer
        IEC 61439-1 EN Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      
        IEC 61439-1 FR Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      
        CE, ERIFLEX ABS 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 61439-1
    
      - Advarsel
 - nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.