Stud to Web of Rail Kit
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Stud to Web of Rail Kit
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Funktioner
- Provides material to directly connect studs to the neutral axis of the rail web utilizing the exothermic process
- Kits include an nVent ERICO Cadweld mold allocation, mold cleaning tool, flint ignitor, studs, washers and nuts
Specifikationer
| Number of Connections | 1 |
| Minimum Order Quantity | 50 |
| Materiale | Graphite;Silicon Bronze;Stainless Steel 302 (EN 1.4324);Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |
| Rail Type | RI52;RI59 |
Brochure
Installationsvejledning / instruktionsark
Certificeringer
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.