Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

PH34005.jpg image Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Copper Ground Plate

The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Finish Bare
Materiale Copper
Data Copied
Metrisk   |   Imperial
GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)
GPE Ground Plate Electrode
C Material C: Copper (C11000)
E Pigtail Connection C: Continuous (2 x “L J” ERICO CADWELD Connection)
E: End (“L J” ERICO CADWELD Connection Style)
N: No Pigtail
A Plate Thickness Code (Stock Tolerance) A: 1/32” (Min. for Lightning – Cu)
B: 1/16” (Min. for Power – Cu)
C: 3/32”
D: 1/8”
E: 1/4” (Min. for Power – Stl.)
F: 3/8”
G: 1/2”
H: 1/64” (26 GA)
J: 3/16”
H Plate Width Code A: 1” · B: 2” · C: 3” · D: 4” · E: 5” · F: 6” · G: 9” · H: 12” · J: 18”
K: 24” · L: 30” · M: 36” · N: 42” · P: 48” · Q: 17” · R: 10”
024 Plate Length Code (inches) (3 digits required)
1L* Pigtail Cable Type (ERICO Cable Code)
024* Pigtail Length (inches)
(T)* Tinned
* Empty if none
Ressourcer Relaterede produkter
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy