nVent ERICO PermaGround Water and Gas Pipe Ground Clamp


nVent ERICO PermaGround Water and Gas Pipe Ground Clamp
nVent ERICO PermaGround Water and Gas Pipe Ground Clamp is engineered of high-strength 6061-T6 aluminum alloy and are used for connecting copper or aluminum conductors to copper water pipe, galvanized pipe or steel conduit. The conductor and pipe range taking capabilities make this connector ideal for installations requiring long ground wire runs.
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Funktioner
- Used for connecting copper water pipe, galvanized pipe or steel conduit
- Suitable for use with copper or aluminum conductors
Specifikationer
For Outdoor Use | No |
Materiale | Silicon Bronze |
Brochure
Certificeringer
UL KDER E34440
English
ANSI/UL 467
UL KDER E34440
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 234283
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.