nVent ERICO PermaGround Lay-In Ground Lug
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
nVent ERICO PermaGround Lay-In Ground Lug
nVent ERICO PermaGround Lay-in Ground Lug is an electrical connector engineered for easy and efficient grounding. It’s open-faced design allows the grounding conductor to be “laid in” without the need to thread it through a closed connector, simplifying installation.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Typically used in solar bonding lug applications
- Lay-in features allows for easy positioning and installation
Specifikationer
Certificeringer
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
UL KDER E34440
English
ANSI/UL 467
UL KDER E34440
ANSI/UL 467
CSA 4414-04 29601
English
CSA C22.2 No. 41
CSA 4414-04 29601
CSA C22.2 No. 41
UL QIMS.E354420 E354420
ANSI/UL 2703
CSA 5313-91.29601
29601
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.