nVent ERICO Cadweld Welding Material, F20


nVent ERICO Cadweld Welding Material, F20
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Funktioner
- Mixture consists mainly of copper oxide and aluminum
- Primarily used in grounding and bonding applications
- Welding material is in the top of the tube and starting material is in the bottom of the tube
- Packaged by size in plastic tubes with clear caps
- Tubes packaged in plastic boxes along with metal disks
- Each welded connection uses a single disk
- Non-explosive
- Not subject to spontaneous ignition
- See specific nVent ERICO Cadweld connection details to determine welding material requirements
Specifikationer
Brochure
Katalog
Sikkerhedsdatablad
Certificeringer
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.