nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Includes easy closing mechanism
- Age-resistant lining
- Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1
- Compliant for sound insulation design according to DIN 4109
- Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1
Specifikationer
| Rod Size (RS) | M8;M10;1/2" |
| Farve | Black |
| Finish | Electrogalvanized |
| Temperature | -50 to 110 °C |
| Temperature | -58 to 230 °F |
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.