T-Series Vertical Sleeve
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
T-Series Vertical Sleeve
Podrobnosti
Prostředky
CAD
Vlastnosti
- Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees
- Used to splice the same diameter bars
- Works with saw cut, flame cut and sheared bars
- Can be visually inspected after installation
- Available with extended sleeve lengths
Specifikace
| Povrchová úprava | Plain |
| Materiál | Ocel |
| 100% U.S. Domestic Content | Yes |
| Designed to Meet | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
Případová studie
Technická příručka
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.