nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptor
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptor
nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptors allow the nVent LENTON Speed Sleeve to be used as a transition splice. The transition adaptors are simply placed inside the sleeve underneath the straps of the smaller bar end.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Bars can be individually secured
- Fast, one-man installation
- Requires only a lightweight ratchet wrench to install
- Can be used to splice two smaller bars
Specifikace
| Povrchová úprava | Plain |
| Materiál | Ocel |
| LENTON SPEED SLEEVE Transition Adaptors | |||||
| Rebar Size, Metric | Rebar Size, US | Rebar Size, Canada | Sleeve | Adaptor | Adaptors Required |
| 25 to 22 mm | #8 to #7 | - | RBW2688 | RBW3997 | 1 |
| 28 to 25 mm | #9 to #8 | - | RBW2689 | RBW3998 | 1 |
| 32 to 28 mm | #10 to #9 | - | RBW26810 | RBW3999 | 1 |
| 36 to 32 mm | #11 to #10 | 35M to 30M | RBW26811 | RBW39910 | 1 |
| 43 to 36 mm | #14 to #11 | 45M to 35M | RBW26814 | RBW39911 | 2 |
| 57 to 43 mm | #18 to #14 | 55M to 45M | RBW26818 | RBW39914 | 2 |
Případová studie
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.