Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

PH39739.jpg image Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

nVent LENTON Connect B12 Series Shear Bolt Coupler, Plain

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Complies With DIN EN 1992-1-1;Eurocode 2;ISO 15835 requirements with B500b rebar
Povrchová úprava Plain
Materiál Ocel
100% U.S. Domestic Content Yes
Data Copied
Metrické   |   Imperiální
Designed to Meet AASHTO;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);BS EN 1992-1-1;BS EN 1992-2;CAN/CSA - N287.2/.3/.4;DIN EN 1992-1-1

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky CAD
Video
VI35747

Play

nVent LENTON Engineered Products for Every Project

Play

Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy