T-Series Vertical Low Slip Sleeve
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
T-Series Vertical Low Slip Sleeve
The low slip vertical T-Series sleeve's increased sleeve length reduces slip (for extreme code requirements) and improves splice performance when the rib pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees
- Used to splice the same diameter bars
- Additional length improves performance
- Works with saw cut, flame cut and sheared bars
- Can be visually inspected after installation
Specifikace
| Povrchová úprava | Plain |
| Materiál | Ocel |
| 100% U.S. Domestic Content | Yes |
| Designed to Meet | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
Případová studie
Technická příručka
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.