T-Series Horizontal Low Slip Sleeve, Top Fill
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
T-Series Horizontal Low Slip Sleeve, Top Fill
The top fill, low slip horizontal T-Series sleeve length is increased to reduce slip (for extreme code requirements) and when the rib pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.
Vent holes are added to horizontal sleeves to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees
- Used to splice the same diameter bars
- Additional length improves performance
- Works with saw cut, flame cut and sheared bars
- Can be visually inspected after installation
Specifikace
| Povrchová úprava | Plain |
| Materiál | Ocel |
| 100% U.S. Domestic Content | Yes |
| Designed to Meet | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
Případová studie
Technická příručka
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.