P9J Weldable Position Coupler
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
P9J Weldable Position Coupler
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Vlastnosti
- Designed for connecting reinforcing bar perpendicular to structural steel sections or plates when the mating bar cannot be rotated and is free to move in its axial direction
- Ideal for connecting hooked reinforcing bar to structural steel elements
- Internally taper threaded on one end, with the other end prepared for welding
- Machined from weldable grades of steel
Specifikace
| Povrchová úprava | Plain |
| Materiál | Ocel |
| 100% U.S. Domestic Content | Yes |
| Designed to Meet | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Technická příručka
Zpráva o testu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.