Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

PH34792.jpg image Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

P13 Position Coupler, Stainless Steel, Worldwide Design

Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Povrchová úprava Plain
Materiál Stainless Steel Duplex 2205 (EN 1.4462)
Coupler Adjustment Standard
Design Version Worldwide (Globally Available Materials)
Data Copied
Metrické   |   Imperiální
Designed to Meet AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky CAD
Související produkty
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy