nVent LENTON Interlok Position Transition Grout-Fill Coupler
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent LENTON Interlok Position Transition Grout-Fill Coupler
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Vlastnosti
- Designed to splice different diameter bars
- Positional feature allows the threaded coupler end to telescope out to close a gap between forms and to allow alignment of the grout tubes
- Over-sized cavity allows for greater field tolerance
- Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment
- Requires less grout than most competitive systems
Specifikace
| Designed to Meet | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Technická příručka
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.