ELFB Taper Form Bolt
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
ELFB Taper Form Bolt
The ELFB taper bolt is used to firmly attach a nVent LENTON taper-threaded coupler onto formwork in precast and cast-in-place construction. This reusable form saving accessory allows forms to be pre-drilled with the correct spacing of the reinforcing steel, which speeds construction and allows the forms to be re-used on repetitive construction elements. This system can be used in conjunction with coupler boxes to eliminate the use of bend-out-boxes and also helps eliminate protruding dowel bars.
The screw-in bolt is designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour. The bolt eliminates the need for form saving plates and simplifies the use of standard couplers in form saving applications.
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Vlastnosti
- Multiple lengths available depending on form thickness
- Used in both form saving and coupler box applications
- Bar end protector included to protect the nVent LENTON taper thread
- Durable, re-usable and long lasting
- Saves time and money
Specifikace
| Materiál | Ocel |
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.