A2 Standard Coupler, Stainless Steel


A2 Standard Coupler, Stainless Steel
Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.
Podrobnosti
Prostředky
Související produkty
Vlastnosti
- Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Slim design maintains concrete cover
- Installs quickly and easily
- Duplex 2205 stainless steel provides a unique combination of strength and corrossion resistance
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Technická příručka
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.