2000 Beam Clamp Kit
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
2000 Beam Clamp Kit
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Související produkty
Vlastnosti
- Light duty system
- Includes clamp and U channel
Specifikace
| Povrchová úprava | Electrogalvanized |
| Materiál | Ocel |
| Thickness (T) | 0.08" |
| Hole Size (HS) | 0.43" |
| Width (W) | 0.98" |
| Thickness (T) | 2 mm |
| Screw Diameter (Sc) | 6 |
| Hole Size (HS) | 11 mm |
| Height (H) | 12 mm |
| Torque (TQ) | 22.13 ft·lbf |
| Width (W) | 25 mm |
| Torque (TQ) | 30 N·m |
| Flange Thickness (FT) | 0.43" Max |
| Flange Thickness (FT) | 11 mm Max |
Případová studie
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.