Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

PH5507.jpg image Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

SIT CLIM Insulated Pipe Clamp with Rubber Ends

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Thermal Conductivity 0.03 W/m-K @ 10 °C
Thermal Conductivity 0.21 Btu-in./h-ft2-°F @ 50 °F
Density 5 lb/ft³
Compressive Strength 75 psi @ 73 °F
Density 80 kg/m³
Compressive Strength 520 kPa @ 23 °C
Povrchová úprava Electrogalvanized
Temperature -40 to 194 °F
Temperature -40 to 90 °C
Data Copied
Metrické   |   Imperiální

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy