Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

预制应用

预制应用

预制混凝土施工因其可靠性,正日益成为各行业和应用中构建结构的首选方案。传统仅采用现浇混凝土建造的结构,现已广泛采用预制混凝土施工。成功完成预制混凝土安装需要采用专用钢筋机械接头系统,以增强预制构件的结构完整性。

更优方案


在高层建筑、摩天大楼和塔楼中,钢筋连接的传统方法是搭接连接。然而,许多建筑师和设计人员已发现,搭接连接无法匹配机械连接在钢筋混凝土施工中的优势。

我们提供全球应用最广泛的螺纹接头,可形成可靠锁定连接,为钢筋混凝土板、梁及其他基础构件提供结构完整性保障。nVent LENTON 接头钢筋在拉伸、压缩及应力反转工况下实现“全强度”性能,表现等同于连续钢筋,显著提升大型项目的施工效率与质量。

对于建筑企业而言,工期缩短与成本降低是关键差异。

nVent LENTON 解决方案


nVent LENTON Interlok

nVent LENTON Interlok

nVent-LENTON Interlok 支持分段预制技术项目中承重构件(如柱、梁、剪力墙)的高效连接与整合。

  • 保持预制构件之间的结构完整性
  • 实现受力路径连续——钢筋作为整体连续体发挥作用
  • 拉力通过钢筋传递,与混凝土抗压强度无关
  • 有效避免昂贵且影响美观的修补作业。
  • 设计满足甚至超过建筑规范要求
  • 使用简便

了解更多

搭接连接与机械连接对比


选择机械连接建造钢筋混凝土结构,可带来显著效益。

Lenton Lap Splice Illustration

1.梁强化 2.柱强化 3.搭接钢筋 4.机械连接器

搭接接头

  • 循环承载能力往往较差。为防止混凝土开裂,往往需要增加约束钢筋。
  • 设计受限。搭接接头会使钢筋数量增加一倍,造成钢筋拥挤,限制骨料顺畅流动。
  • 存在隐藏成本。搭接接头计算耗时,且易出现过度估算。
Lenton Mechanical Splice Illustration

1.梁强化 2.柱强化 3.搭接钢筋 4.机械连接器

机械接头

  • 经验证高度可靠。机械接头性能与连续钢筋等同,且具备优异的循环承载能力。
  • 设计便捷。机械接头有助于降低钢筋密集度,提升混凝土浇筑质量。
  • 经济高效。机械接头施工无需专门技能,且因减少钢筋用量,可有效降低劳动力和材料费用。

更坚固的结构


信赖 nVent LENTON,为混凝土钢筋连续性提供可靠保障。自 1979 年起,我们持续为建筑行业提供支持,并可协助您完成相关认证。我们的专家不仅精通全球规范和标准,还参与其制定。

nVent LENTON 还为您提供:

LENTON_Icon_RebarSpecialist.png image

钢筋接头专家深刻理解您项目的独特需求与挑战。

LENTON_Icon_EngineeringGuidance.png image

针对混凝土结构加固需求,提供专业且详尽的工程解决方案指导。

LENTON_Icon_Testing.png image

拥有丰富的行业经验及全面的测试数据,覆盖建筑领域各环节。

了解更多


LENTON_Interlok.png image

特色产品:nVent LENTON Interlok

nVent LENTON Interlok 专为预制混凝土施工设计。该产品用于确保承重预制混凝土构件(如柱、梁、剪力墙和板)之间的结构完整性。在刚架结构中,nVent LENTON Interlok 具有出色的动态性能、抗震性能和极限强度表现。典型的应用包括柱对柱、柱对基础、剪力墙对基础、剪力墙对剪力墙、板对板、墙对楼板及建筑面板。

我们随时为您提供支持。

请联系 nVent LENTON 专家,为您的下一项目提供专业支持。

联系我们