Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

Vertical front panels 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Vertical Front Panels For Floor Standing Enclosures, DPB

This panel segregates the enclosure's front opening by using a panel that is secured with screws, which ensures that it can only be removed by service personnel, to improve the operators safety.

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

厚度 0.08in
厚度 2mm
颜色 浅灰色
材料 低碳钢
完成 粉末涂层
颜色代码 RAL 7035
已复制数据
公制   |   英制
优势
资源 配件
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。