Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

SYSPEND281AdapterAndTube Product Photo 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Syspend 281-Max 连接管

Syspend 281-Max tubes provide structural integrity and act as conduit for equipment wiring. Tubes attach to system components with 6 set screws on each end of the tube. Set screws allow for easy adjustment and leveling of the system. Set screws are provided with thread sealer providing secure connections.

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

材料
完成 阳极氧化
已复制数据
公制   |   英制
资源 视频
HOFFMAN-VID-H87941-AMPER OICE-EN-2204

Play

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。