直线桥架直通铰链盖 Type 12


直线桥架直通铰链盖 Type 12
Feed-Through Hinged-Cover, Type 12 Straight Sections are used for enclosing wire and cable in wireway runs. Its dust protection features makes it suitable for a broad range of industrial applications. The traditional closed-loop design has an opening on one side for easy access to wires and cables. Sections are available in lengths from 12 inch to 120 inch
工业标准
通过加拿大标准协会认证。
详情
资源
功能
- 其防尘功能使其适合广泛的工业应用
- 传统的闭环设计,单侧敞开,方便检修电线和线缆
- 节段长度从 12 英寸到 120 英寸不等
- Feed-Through Hinged-Cover, Type 12 Straight Sections are used for enclosing wire and cable in wireway runs
技术参数
颜色代码 | ANSI 61 |
颜色 | 灰色 |
材料 | 低碳钢 |
完成 | 粉末涂层 |
安装手册 / 说明表
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。