Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

CR-13_m_sq.png 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

壁挂式断路开关机柜带夹子 Type 4X

对于首选紧式门的短路开关柜应用,此机柜的三侧都有卡子,防止液体和污染物进入,首选开孔兼容主要品牌断路开关和断路器。

每个带夹子的断开机柜,4X 型均配有紧固到门上的可调门联锁支架,用于定位和安装断路开关、断路器和操作机构的说明。

阅读更多 阅读更少

工业标准

UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X , 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

IEC 60529,IP66

CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。