SpectraCool 狭窄危险场所室内 / 户外
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
SpectraCool 狭窄危险场所室内 / 户外
SpectraCool Narrow Hazardous Location Indoor/Outdoor air conditioners are engineered specifically for hazardous location cooling. Attractive design with no heavy cast enclosure and minimal use of visible fasteners. Air conditioners do not require a purge and pressurized system.
工业标准
UL/cUL Listed; Type 4; 4X; File No. E469720
CE
Class 1 Div 2 Groups A, B, C, D T4
详情
资源
功能
- 不是由普通工业空调改造而成的
- 适用于恶劣的工厂和户外环境的镀锌板喷涂盖板
- 配备防尘冷凝器,可以在大多数环境中实现无滤网运行
- 可清洁、可重复使用的铝制网式过滤器,可保护盘管免受极端灰尘和脏环境的影响
- 数字化温度控制
- R134a 环保制冷剂
- UL 认证,可节省客户的时间和金钱,且经机构认可
- 易拆装法兰、使安装更便捷
- - 通过电热带实现主动冷凝水管理
- - 压缩机加热器
- - 头部压力控制
- - 关电继电器,用于门开关和其他系统要求
- Corrosion resistant coating on ambient side components for Type 4X models
- Corrosion resistant coating on ambient and enclosure side components for Type 4X Offshore models
- Narrow design to accommodate 12-in (300-mm) deep cabinets
- Models for 115, 230 and 400/460 3-phase VAC power input
- Standard Type 4/4X models include
- - Malfunction switch
- Nominal cooling capacities:
- - NHZ28 4000 BTU/hr. (1172 W)
- - NHZ36 6000 & 8000 BTU/hr. (1758 and 2344 W)
- - NHZ43 11000 BTU/hr. (3223 W)
- Outdoor model operating temperature range from -40 F/ -40 C to 131 F/ 55 C (125 F/52 C on NHZ28 Series and NHZ43 Series 115V)
技术参数
安装手册 / 说明表
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。