Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

A72RP30F5_RackMntAngl_Detail_m_sq.png 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

L 型RP 角轨

Rack mounting angles L style Type RP are designed for Free-Stand Enclosures with mounting channel. A pair of full-length or half-length rack mounting angles are available for mounting 19-in. (483-mm) and 24-in. (610-mm) rack-mounted equipment.

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

材料 低碳钢
完成 镀锌
已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。