Push Button Cover, PBW
      
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        资源
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                
功能
- Description: Protector guard for push button switch.
 - Material: Stainless steel AISI 316L and glass 150 x 130 x 6.
 - Dimension: 180 x 160 x 70.
 - Protection degree: IP 66, TYPE 4X.
 - Pack quantity: 1 piece with mounting accessories.
 
技术参数
- 警告
 - 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。