Power Socket With Integrated Fuse, LPS
详情
优势
资源
配件
功能
- Description: DIN rail mounted electrical socket. Pressure clamp connection for easy and quick wiring.
- Dimensions: 92 mm x 62 mm x 48 mm.
- Connection: 3 pressure clamps for stranded and rigid wire 0.5-2.5 mm². Integrated fuse 6,3,A 5x20 mm.
- Finish: Light grey.
- Material: Plastic UL 94 V-0.
- Pack quantity: 1 piece.
技术参数
| 颜色 | 浅灰色 |
| 材料 | 塑料 |
| 颜色代码 | RAL 7035 |
| 完成 | 平滑 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。