Polycarbonate Extension Frame, OPCP-EE
详情
优势
资源
功能
- Description: Depth extension frame is to be used when extra depth is required in the OABP/OPCP terminal boxes.
- Material: Polycarbonate.
- Pack quantity: 1 piece.
技术参数
颜色 | 浅灰色 |
材料 | 聚碳酸酯 |
颜色代码 | RAL 7035 |
完成 | 平滑 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。