Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

Plastic cable glands 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Plastic Cable Glands For Wall Mounted Enclosures, CPG

The compression of each cable fitted in this cable gland can be adjusted, and is secured using a locking nut, which provides strain relief as well as a high ingress protection.

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

颜色 浅灰色
材料 聚酰胺 6; 氯丁橡胶
颜色代码 RAL 7035
完成 平滑
已复制数据
公制   |   英制
优势
资源 配件
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。