PE Busbar, NS750
详情
优势
资源
功能
- Description: PE-bar in 750 mm length with 50 threaded holes. Terminals, type OKD1, can be used together with the busbar.
- Dimensions: 750 × 12 × 3
- Material: CU.
- Includes: PE Busbar.
- Pack quantity: 1 pcs.
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。