Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

One-Piece Consoles In Stainless Steel, MPGS

The stainless steel compact console, MPGS, in a IP66/55 protection degree is available off the shelf. It has a hinged desk panel, and the ergonomic design allows for easy installation and access to HMI-equipment- It also increases the mounting space available. This console can be installed in virtually any environment, grade dependent.

阅读更多 阅读更少

工业标准

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

主体厚度 0.08in
门厚 0.08in
主体厚度 2mm
门厚 2mm
完成 拉丝
已复制数据
公制   |   英制
优势
资源 配件
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。