Mounting Plates For Power Distribution, MSMPN
      
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            优势
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                
功能
- Description: Mounting plate for installation of breakers. Suitable for left and right hand connections.
- Material: 1.5 mm galvanized steel.
- Pack quantity: 1 piece with mounting material.
- Mounting requirements: To be assembled on the modular system frame with MSMPA01 or MSMPF01.
技术参数
| 完成 | 电镀 | 
| 材料 | 钢 | 
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。