Mounting Plates Aluminium, MPAL
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
Mounting Plates Aluminium, MPAL
详情
优势
资源
配件
功能
- Description: Aluminium mounting plate. Fixing bracket kit MPA06 to be ordered separately. For heavy loads in vibrating environments use mounting plate reinforcement profile MPR and MPE or MPEF brackets.
- Material: 3 mm Aluminium Al Mg3.
- Pack quantity: 1 piece.
技术参数
| 厚度 | 0.12in |
| 厚度 | 3mm |
| 材料 | 铝 |
| 完成 | 研磨 |
强制性
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。