Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

MCS-HP Photo 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

模块化单开门机柜,高防护,MCS-HP

The mild steel single door combinable floor standing enclosure range, MCS-HP, with a IP 66 protection degree offers a higher protection level for equipment and components which will help extend their lifetime and reduce maintenance costs when the enclosure is installed for rough environments with severe conditions.These new enclosures are rated as IP66 even if they are bayed using the standard baying brackets.

阅读更多 阅读更少

工业标准

CE, UK CA, UL

NEMA 4、12 型

IP66

IK10

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

主体厚度 1.5mm
门厚 2mm
门厚 14ga
主体厚度 16ga
颜色 浅灰色
材料 低碳钢
完成 粉末涂层
颜色代码 RAL 7035
已复制数据
公制   |   英制

优势
资源 视频
IP66

Play

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。